Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Morsetti a vite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4383 01
4383 01
10,56 EUR
EAN 4010337093633
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4383 03
4383 03
10,56 EUR
EAN 4010337093657
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4383 27
4383 27
10,56 EUR
EAN 4010337108450
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4383 28
4383 28
11,80 EUR
EAN 4010337093671
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4383 26
4383 26
16,31 EUR
EAN 4010337093664
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4383 005
4383 005
16,31 EUR
EAN 4010337093626
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4383 015
4383 015
16,31 EUR
EAN 4010337093640
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4383 600
4383 600
24,36 EUR
EAN 4010337093688
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download