Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) con copertura arancio e scritta in rilievo "ZSV" dedicata supplementare)
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C
Avvisi
Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.