Rilevatore di movimento 1,10 m per Gira One

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2038 03
2038 03
152,85 EUR
EAN 4010337125525
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2038 27
2038 27
152,85 EUR
EAN 4010337125532
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2038 28
2038 28
157,95 EUR
EAN 4010337125600
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2038 005
2038 005
163,04 EUR
EAN 4010337125624
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2038 015
2038 015
163,04 EUR
EAN 4010337125631
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One.
  • Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità.
  • Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA).
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Pulsante locale integrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena.
  • Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Caratteristiche del rilevatore di movimento

  • Ampia area di rilevamento (fino a 238 m2).
  • Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi.
  • È possibile limitare l'area di rilevamento.
  • È possibile configurare la sensibilità del sensore.
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore LED

  • Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento.

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 49.075 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 283 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download