Modulo alimentazione di tensione USB PD 1 canale
Tipo C, 65 watt

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 2362 00
2362 00
88,23 EUR
EAN 4010337125259
UI 1
SP 02
nero
Cod. art. 2363 00
2363 00
88,23 EUR
EAN 4010337125242
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l’apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
  • L’apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall’alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
  • Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
  • 1 presa USB di tipo C.
  • A prova di cortocircuito e sovraccarico.
  • Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dati tecnici

Tensione nominale:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita:
5 - 20 V DC

Corrente di uscita:
max 3,25 A

Potenza di carica:
15 - 65 W

Stand-by:
< 0,09 W

Classe di protezione:
II

Sezione dei conduttori:
max 2,5 mm2

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +35 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


USB power supply PD insert
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2362 00
2363 00

PDF, 574 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download