Nuovo

Modulo dimmer rotativo DALI da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2026 00
2026 00
73,70 EUR
EAN 4010337129592
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
  • Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

Caratteristiche del prodotto senza programmazione

  • L’application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un’alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101.
  • Compatibile con diversi master.
  • LED per la localizzazione degli apparecchi.
  • Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

  • Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
  • Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.
  • Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
  • Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione

Dati tecnici

Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)

Corrente assorbita:
max 4 mA

Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download