Sensore tattile 3 Komfort 4 moduli (2+2) per KNX
F100

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2035 112
2035 112
205,19 EUR
EAN 4010337081869
UI 1
SP 06
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
  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
  • Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
  • Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
  • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
  • Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte e apparecchio derivato scene.
  • Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato per la regolazione della temperatura ambiente.
  • Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
  • Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
  • Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
  • Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
  • LED di funzionamento bianco.
  • LED di funzionamento ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
  • Oggetto della comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e LED di funzionamento (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Classe di protezione:
III

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 3 base 1-/2-/3 F100, Sensore a pulsante 3 comfort semplice 1-/2-/3-/4 F100
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 323 Kb

Carica


Sensore a pulsante 3 comfort quadruplo (2+2) F100
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 392 KB.

Cod. art. 2035 ..

VD4, 394 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download