Modulo accoppiatore bus 3 con connessione per sensore esterno per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2009 00
2009 00
71,30 EUR
EAN 4010337082194
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Sensore tattile 3 Plus System 55

sens.tatt.3 KNX Plus 2-m sens.tatt. Plus 5-m (2+3) KNX

Sensore tattile 3 Plus F100

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX e un modulo di applicazione per KNX.
  • Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottiene un’unità funzionale.
  • Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione.
  • All’accoppiatore bus 3 con sensore esterno è possibile collegare anche un sensore remoto della temperatura. In questo modo un regolatore della temperatura ambiente può rilevare la temperatura di un punto di misura supplementare.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
25 mm

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Avvisi

  • Il sensore remoto funzionasoloin combinazione con un sensore tattile 3 Plus.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200900

RFA, 520 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200900

IFC, 21 Kb

Carica


Accoppiatore bus 3, Accoppiatore bus 3 sensore esterno
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download