Modulo accoppiatore bus per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0570 00
0570 00
120,75 EUR
EAN 4010337570004
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2027.
Parte di ricambio

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’accoppiatore bus è l’interfaccia tra il bus e il modulo di applicazione per KNX, ad esempio info-display, interfaccia dati RS232, interruttore automatico.
  • L'accoppiamento bus può ricevere, trasmettere ed analizzare telegrammi.
  • L'accoppiamento bus contiene gli indirizzi, il programma di sistema ed anche programmi specifici dell'utente.
  • Abilitazione della programmazione dell'indirizzo fisico premendo il tasto di programmazione.
  • Indicatore di stato mediante LED di programmazione rosso.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
23 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per scatola di installazione con fissaggio a viti.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Accoppiatore bus
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 0570 00

PDF, 215 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download