Nuovo

Attuatore DALI Colour a 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2113 00
2113 00
315,89 EUR
EAN 4010337128144
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 07/2025.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Semplice controllo del broadcast di luci DALI-2 e collegamento di sensori DALI-2 come application controller
  • 4 sistemi DALI controllabili indipendentemente.
  • Collegamento complessivo fino a 128 utenti DALI all’attuatore.
  • Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI.
  • Commutazione e regolazione dell’intensità dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici).
  • Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Controllo della temperatura del colore tramite la funzione di regolazione della luminosità relativa o assoluta e anche tramite scene. Il controllo della temperatura del colore avviene in gran parte indipendentemente dal controllo della luminosità delle sorgenti luminose utilizzate.
  • Controllo del colore della luce utilizzando le unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Controllo flessibile del colore negli spazi colore “RGB”, “RGBW” o “HSV”. Negli spazi colore RGB, il colore può essere controllato mediante la regolazione della luminosità relativa o assoluta tramite oggetti di comunicazione combinati o separati, in conformità alla specifica KNX e anche tramite scene. Nello spazio colore “HSV” sono disponibili oggetti separati per il controllo assoluto del colore della luce mediante l’angolo del colore (H), la saturazione (S) e il valore di luminosità (V) e anche mediante scene.
  • Ciclo automatico di colori: regolazione ciclica dell’angolo di colore nel cerchio cromatico. In questo modo si ottengono gradienti di colore continui che possono essere avviati o arrestati a piacere durante la durata dell’attuatore DALI.
  • Modulazione automatica della luminosità: regolazione ciclica della luminosità nell’intero range di luminosità.
  • Comando manuale dei sistemi DALI indipendentemente dal bus (anche modalità cantiere con controllo del broadcast) separato per i sistemi DALI. Controllo dello stato di commutazione e della luminosità.
  • Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
  • Fino a 6 funzioni centrali di commutazione e regolazione luce.
  • È possibile realizzare lo spegnimento in standby per i ballast elettronici collegati. Possibile feedback cumulativo di tutti gli stati di commutazione.
  • Possibilità di integrare i quattro sistemi DALI in un massimo di 16 scene luce ciascuno per controllare la luminosità, la temperatura del colore o il colore.
  • Possibilità di messaggi di stato attivi per lo stato di commutazione, il valore di luminosità, la temperatura del colore e il colore per ogni sistema DALI.
  • È possibile impostare i valori limite di luminosità e temperatura del colore (minimo, massimo).
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Accensione e spegnimento delicati per la lampada (soft-ON, soft-OFF).
  • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa possono essere parametrizzate. In caso di funzione di blocco è possibile il lampeggiamento delle luci di un sistema DALI.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione scale, anche con funzione di preallarme).
  • Contatore delle ore di lavoro.
  • DALI Power-ON-Level (tramite il parametro comportamento "Dopo inversione della tensione bus/rete") e DALI System Failure Level (livello di errore del sistema DALI) (tramite il parametro comportamento "In caso di interruzione di tensione bus/rete").
  • Reazioni all’assenza e al ritorno di tensione al bus e alla rete dopo una programmazione dell’ETS impostabili (per il controllo della luminosità). Con controllo della temperatura del colore e del colore predefinito.
  • Compatibili con diversi master, è possibile installare ulteriori sensori DALI-2 come application controller in qualsiasi sistema DALI.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Corrente assorbita:
3,0 - 4,0 mA

Tensione nominale
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
110 - 240 V DC

Potenza dissipata:
Max. 3 W

Tensione nominale DALI:
15,2 V DC (tip.)

Corrente di uscita per ciascun sistema DALI:
tip. 64 mA, max 250 mA a breve termine

Corrente del bus garantita per ogni sistema DALI:
80 mA

Numero max unità di alimentazione DALI indirizzabili
per ogni sistema DALI:
max 40
Somma di tutti i sistemi DALI:
max 128

Velocità di trasmissione DALI:
1,2 kbit/s

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
DALI:
Morsetti a vite

Lunghezze dei cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²:
max 300 m
Ø 1,0 mm²:
max 238 m
Ø 0,75 mm²:
max 174 m
Ø 0,5 mm²:
max 116 m

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • L’attuatore DALI è conforme alla norma IEC 62386 Ed. 2 in qualità di centralina di comando DALI-2 certificata.
  • La funzionalità completa dell’impianto DALI può essere garantita solo con l’utilizzo esclusivo di unità di alimentazione DALI-2.
  • L’alimentazione di tensione dei sistemi DALI avviene esclusivamente tramite il gateway DALI. Il collegamento di un’ulteriore alimentazione di tensione a uno dei sistemi DALI non è consentito.
  • Progettazione e messa in funzione dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.1.1 (raccomandazione).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Controllo dell'luci DALI
Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore DALI Colour 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2113 00

PDF, 1.522 Kb

Carica


Attuatore DALI Colour 4 moduli
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 2113 00

ZIP, 1.636 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 254 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download