Modulo spia luminosa

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0161 00
0161 00
EUR
EAN 4010337161004
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
Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
Massimo:
2 x 2,5 mm²
minimo:
2 x 1,5 mm²

Avvisi

  • Illuminabile con elementi di illuminazione per spia luminosa.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download