Accoppiatore bus 3 per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2008 00
2008 00
EUR
EAN 4010337082187
UI 1/5
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Sensore tattile 3 Plus System 55 per il funzionamento senza sensore esterno

Cop.prot. accoppiatore bus sens.tatt.3 KNX Plus 2-m sens.tatt. Plus 5-m (2+3) KNX

Sensore tattile 3 Plus interruttore piatto per il funzionamento senza sensore esterno

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX e un modulo di applicazione per KNX.
  • Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottiene un’unità funzionale.
  • Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
22 mm

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200800

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 200800

IFC, 15 Kb

Carica


Accoppiatore bus 3, Accoppiatore bus 3 sensore esterno
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download