Modulo impulsi System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5410 00
5410 00
EUR
EAN 4010337048305
UI 1/5
SP 02
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
  • Accensione manuale o automatica di un temporizzatore luce scale.
  • Commutazione manuale con pannello di comando System 3000.
  • Commutazione automatica con pannello rilevatore di movimento o pannello 360° rilevatore di presenza e di movimento Bluetooth® di System 3000.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Stand-by:
da 0,25 a 0,45 W

Corrente assorbita:
circa 2,8 mA

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541000

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541000

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo impulsi, Temporizzatore della luce delle scale
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0821 00
5410 00

PDF, 508 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download