Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1,5 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2735 01
2735 01
21,50 EUR
EAN 4010337000822
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 2735 03
2735 03
21,50 EUR
EAN 4010337771371
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2735 27
2735 27
21,50 EUR
EAN 4010337771555
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 2735 28
2735 28
24,10 EUR
EAN 4010337771364
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2735 26
2735 26
28,10 EUR
EAN 4010337000785
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2735 005
2735 005
28,10 EUR
EAN 4010337037521
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2735 015
2735 015
28,10 EUR
EAN 4010337085294
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altezza di montaggio:
6 mm

Avvisi

  • Adatta per scatole di installazione compatte Attema UK 40 e tipo H 140 di ABB/HAF.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download