Multiplexer video

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1224 00
1224 00
143,94 EUR
EAN 4010337229124
UI 1
SP 10
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
  • Il multiplexer video riunisce i segnali video dei citofoni esterni, dei gateway videocamera e dei gateway IP della citofonia.
  • Un multiplexer video può riunire i segnali video di tre citofoni esterni con videocamera a colori. Con due multiplexer video si possono riunire i segnali video di massimo cinque citofoni esterni.

La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
Bus bifilare IN:
6 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Dimensioni
Multiplexer video:
L 36 x H 52 x P 27 mm

Avvisi

  • Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il multiplexer video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.

Contenuto della fornitura

  • Adattatore AMG in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Multiplexer video
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1224 00

PDF, 799 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download