L’accoppiatore bus è l’interfaccia tra il bus e il modulo di applicazione per KNX, ad esempio info-display, interfaccia dati RS232, interruttore automatico.
L'accoppiamento bus può ricevere, trasmettere ed analizzare telegrammi.
L'accoppiamento bus contiene gli indirizzi, il programma di sistema ed anche programmi specifici dell'utente.
Abilitazione della programmazione dell'indirizzo fisico premendo il tasto di programmazione.
Indicatore di stato mediante LED di programmazione rosso.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Profondità di montaggio:
23 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Adatto solo per scatola di installazione con fissaggio a viti.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.