Interfaccia pulsanti TKS 2 canali

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1210 00
1210 00
45,92 EUR
EAN 4010337210009
UI 1/5
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Citofono interno SI videocitofono interno SI Plus

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’interfaccia pulsanti di citofonia a 2 canali serve a convertire il segnale di un pulsante a potenziale zero sul bus di citofonia Gira.
  • L’interfaccia pulsanti di citofonia possiede due ingressi indipendenti per il collegamento di pulsanti a potenziale zero.
  • Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare un’azione di comando (ad esempio comando della luce) mediante attuatore On/Off o attuatore On/Off da incasso o possono essere assegnati a un citofono interno.
  • L’interfaccia pulsanti di citofonia è da montare in una scatola di installazione dietro un pulsante convenzionale.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto

Numero di ingressi:
2

Dimensioni
L x H x P:
43 x 28 x 15 mm

Avvisi

  • Il collegamento dei pulsanti avviene mediante un cavo collegamento a 3 conduttori lunga circa 20 cm. Questo cavo di collegamento può essere prolungato fino a max. 5 m.
  • Nell'attribuzione dell'interfaccia pulsanti ad un citofono interno, i due ingressi si comportano diversamente:Ingresso 1attiva una chiamata al piano. Questo ingresso è necessario se per collegare un citofono interno con pulsante di chiamata al piano si dispone solo di una linea a 2 conduttori (ad esempio per l’espansione di un impianto di citofonia esistente).Ingresso 2attiva una chiamata dalla porta. Questo ingresso è necessario per attivare l’apriporta automatico del citofono interno mediante un pulsante meccanico.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interfaccia pulsanti sistema di intercomunicazione 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1210 00

PDF, 218 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download