Semicilindro sagom.

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
con chiusure assortite
Cod. art. 0001 00
0001 00
32,32 EUR
EAN 4010337001003
UI 1/5
SP 02
con chiusure uguali
Cod. art. 0002 00
0002 00
38,86 EUR
EAN 4010337002000
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Utilizzo in interruttori a chiave.

Avvisi

  • Con cinque piedini di chiusura e tre chiavi.Lunghezza di base: 30 mm,lunghezza totale: 40 mm.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download