Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su una postazione di lavoro.
Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante.
La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rilevatore di presenza o da un pulsante.
Montaggio estremamente piatto.
Montaggio a innesto su controsoffitti.
Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
Montaggio a parete in scatola sopra intonaco (accessorio opzionale).
Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterni o in ambienti umidi.
L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto.
Dopo aver rimosso l’anello design, il tasto di programmazione del dispositivo è facilmente accessibile dal lato anteriore.
Sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite
È possibile parametrizzare fino a tre valori limite.
Sono configurabili le funzioni: comando, encoder dimmer, apparecchio derivato scene luce e isteresi.
Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in.
Accoppiato a un impianto di illuminazione, la luce viene attenuata in funzione della luce diurna (regolazione costante) o commutata (regolazione a 2 punti).
Funzione di blocco inclusa.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento:
Ø circa 5 m
Classe di protezione:
III
Grado di protezione:
IP44
Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Profondità di montaggio:
34 mm
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Dimensioni
Apertura nel soffitto:
Ø 44 mm
Dimensioni (con anello design piccolo):
Ø 53,5 H 38,0 mm
Contenuto della fornitura
Anello design piccolo in dotazione.
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.