Consente il funzionamento di lampade LED HV regolabili con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira.
Evita l’accensione di lampade LED HV quando sono spente con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase e con interruttori con elemento di illuminazione fino a 3 mA.
Migliora il comportamento di regolazione luce di lampade LED HV con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
Max. 2 W
Temperatura scatola:
max +65°C (tc)
Lunghezza della linea:
circa 15 cm
Dimensioni
L x H x P:
43 x 11,5 x 28,5 mm
Avvisi
Utilizzabile anche per i dimmer 0305 00 e 2390 00 presenti in sede di montaggio.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.