Modulo interruttore relé System 3000 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5404 00
5404 00
EUR
EAN 4010337063766
UI 1/5
SP 02
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
  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Commutazione adattativa punto zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando System 3000 2 moduli

  • Commutazione di due uscite indipendenti.
  • Funzione temporale impostabile per uscita a2.

Combinazione con pannello di comando System 3000

  • L'uscita a2 viene commutata in base all'uscita a1, ad es. per accendere la ventilazione in funzione all'illuminazione e spegnerla con ritardo.
  • Ritardo di accensione impostabile per uscita a2.
  • Tempo di disinserimento impostabile per uscita a2.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale attuatore On/Off 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo: Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Corrente di commutazione carico ohmico:
10 A (AC1)

Potenza di uscita a 25°C per uscita
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Lampade a incandescenza:
1500 W
Lampade alogene AT:
1500 W
Trasformatori Tronic:
1000 W
Trasformatore con avvolgimento:
625 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
750 VA

Corrente di commutazione motori:
3 A

Carico capacitivo:
580 VA (70 µF)

Uscita a2
Funzione temporale/tempo di disinserimento:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Ritardo di accensione:
senza, 3 min

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +45 °C

Avvisi

  • In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Standard, un pannello di comando Memory, un display timer veneziane e timer o un timer veneziane e timer BT, il modulo interruttore relé 2 moduli si comporta come con un pannello di comando.
  • In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Komfort BT o un pannello 360° rilevatore di presenza e di movimento BT, in caso di movimento l'uscita a1 si accende in funzione della luminosità e l'uscita a2 indipendentemente dalla luminosità e con ritardo.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo interruttore relè a 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5404 00

PDF, 337 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download