Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale.
Con passacavo e canalina. Il passacavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
Montaggio semplificato con moduli ad innesto.
Avvisi
Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.
Mediante le squadrette di fissaggio o le piedini d'appoggio il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli.
Dimensionin mm
2 moduli:
158
107
107
3 moduli:
230
107
107
5 moduli 600 mm:
587
107
107
8fach:
587
107
107
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.