La mia casa
0
CH
Prese
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena per montaggio singolo
Standard 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
con copertura gialla per ulteriore alimentazione elettrica dedicata
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo “EDV"
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo arancio e campo per targhetta
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo verde e campo per targhetta
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, spia di controllo arancio e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con luce di orientamento a LED emaggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
System 55
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Tipo A/tipo C
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena
Standard 55
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1 modulo
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca
Standard 55
Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca
Standard 55
Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena
Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera
Scatola di allacciamento per fornelli elettrici da incasso
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena, senza graffe di fissaggio per scatola di installazione da incasso 1 modulo
Standard 55 con morsetti ad innesto
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena per scatola di installazione 1,5 moduli
Standard 55
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1,5 moduli
Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~precablata, completa di placca
Standard 55
Presa con contatto di terra 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa con contatto di terra 16 A 250 V~, coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
con copertura verde
Presa con contatto di terra 16 A 250 V~,luce di orientamento a LED e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa americana a 2 poli + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
System 55
System 55
Presa HNA 10 A 250 V~
Presa danese 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55
Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per placca 2 moduli senza costola centrale
Scatola da incasso per presa per rasoio elettrico
Home
Novità
Programmi di interruttori
Tecnica e funzioni
Catalogo personale
Selezione del paese
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Registrazione
Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa
Le mie distinte base
Crea nuova distinta
Home
Programmi di interruttori
Gira System 55
Prese