Targa portanome o targhetta porta
2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1072 00
1072 00
24,47 EUR
EAN 4010337072003
UI 5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

MC 2x senza COC

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Targhetta o targa per stanza.
  • Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile.
  • Sostituzione senza problemi del portatarghetta.

Possibilità di fissaggio

  • Avvitamento:la piastra di base della targa portanome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione.

Dati tecnici

Dimensioni
L x H:
122 x 51 mm

Avvisi

  • Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie.
  • Adatto per le mascherine di copertura a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori System 55.
  • I fogli delle diciture possono essere stampati su tutte le normali stampanti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download