Placca adattatrice (55 x 55 mm) con calotta inseribile (IP20)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1163 66
1163 66
24,66 EUR
EAN 4010337163664
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 1163 67
1163 67
31,53 EUR
EAN 4010337163671
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 1163 65
1163 65
31,53 EUR
EAN 4010337163657
UI 1/5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con questa calotta con placca adattatrice (55 x 55 mm) e placca (1-4 moduli) è possibile integrare unità a innesto di System 55 in Gira TX_44.
  • Per unità a innesto System 55.

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Con la placcaa adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) è possibile integrare anche apparecchi esterni.
  • Si raccomanda la campionatura dei prodotti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download