Citofono esterno 3 moduli
TX_44

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1261 66
1261 66
357,03 EUR
EAN 4010337261667
UI 1
SP 18
antracite
Cod. art. 1261 67
1261 67
367,44 EUR
EAN 4010337261674
UI 1
SP 18
color alluminio
Cod. art. 1261 65
1261 65
367,44 EUR
EAN 4010337261650
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio in normali scatole da incasso.
  • Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
  • Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata.
  • Pulsante di chiamata 3 moduli

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare

Collegamenti accoppiatore bus
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Ingresso binario:
2 morsetti a vite
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
composito:
1 strisce di prese

Collegamenti modulo vocale
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione:
IP44

Profondità di montaggio:
30 mm

Dimensioni
Targhette:
L 62 x H 18 mm

Avvisi

  • Se sono necessari solo due pulsanti di chiamata, utilizzare la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Gira Akademie - La nuova forma di apprendimento.
Gli elettricisti trovano programmi di apprendimento sui sistemi Gira nel sito internet www.akademie.gira.de. Qui è presente anche un corso di formazione sul sistema di citofonia Gira.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126166

RFA, 400 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 126166

IFC, 54 Kb

Carica


Citofono esterno 1 modulo / 3 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 71 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download