Colonna energetica Gira con elemento luminoso alto 769 mm
3 prese SCHUKO

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 1342 28
1342 28
796,65 EUR
EAN 4010337342281
UI 1
SP 17
color alluminio
Cod. art. 1342 26
1342 26
853,66 EUR
EAN 4010337342267
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira con elemento luminoso e tre prese SCHUKO.
  • L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
  • Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
  • Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
  • Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.
  • È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

Contenuto della fornitura

  • Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  • Le lampadinenonsono in dotazione.

Dimensionin mm

Base: B 229 H 10 T 155
Colonna: B 142 H 769 T 75

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134228

RFA, 520 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134228

IFC, 16 Kb

Carica


Colonna energetica, colonna luminosa
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso, colonna energetica (1341 ..), colonna energetica con elemento luminoso (1342 ..), colonna luminosa (1343 ..), colonna luminosa corta (1344 ..).

Cod. art. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 193 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download