Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale
1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 1361 27
1361 27
51,67 EUR
EAN 4010337361275
UI 1
SP 17
alluminio
Cod. art. 1361 26
1361 26
43,07 EUR
EAN 4010337361268
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con passacavo e canalina posteriore e laterale.
  • L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
  • Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

  • Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
  • Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Dimensionin mm

1 modulo: 87 86 53
2 moduli: 158 86 53
3 moduli: 230 86 53
5 moduli: 372 86 53
5 moduli 600 mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download