Nuovo

Gira G1
con WLAN

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
vetro nero
Cod. art. 2066 05
2066 05
1.079,63 EUR
EAN 4010337125303
UI 1
SP 36
vetro bianco
Cod. art. 2066 12
2066 12
1.079,63 EUR
EAN 4010337125297
UI 1
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 10/2025.

Accessori opzionali

Ricambio adatto per

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multitouch che riconosce gesti.
  • Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.
  • Apparecchio monoblocco con alimentatore integrato e collegamento RJ45.
  • Messa in servizio rapida tramite il GIRA Project Assistant (GPA) con profili di utilizzo ottimizzati per il controllo di ambienti o edifici.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Il Gira G1 in qualità di pannello di comando multifunzionale mette a disposizione le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:
    - Citofono interno in qualità di Client SIP
    - Citofono interno per gateway IP SdC
    - Integrazione di servizi Internet
    - Client per i seguenti sistemi/server: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Proprietà come citofono interno Video

  • Commutazione videocamere: selezione mirata delle videocamere a colori collegate.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra 10 melodie.
  • Accettazione della chiamata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
  • Chiamate interne.
  • Chiamata al piano azionabile tramite ingresso per apparecchi derivati.
  • La chiamata dal piano è attivabile tramite un sensore tattile per KNX.

Proprietà come citofono interno con SIP Client

  • Funzione client per sistemi esterni SIP, ad esempio Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilità di effettuare chiamate dirette SIP o tramite registrar.
  • Possibilità di 64 chiamate interne, ad es. in portineria.
  • Supporto Early Media per immagine video.

Integrazione di servizi Internet

  • Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet).

Caratteristiche in qualità di client Gira HomeServer

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con un Gira HomeServer a partire dalla versione 4.13 del software Expert HomeServer.
  • Gira G1 rappresenta l’interfaccia grafica del Gira Home Server. In questo modo vengono supportate quasi tutte le funzioni presenti nella fornitura standard del Gira HomeServer e anche diagrammi, telecamere, archivi telecamere, messaggi, visualizzazioni di valori e previsioni meteo. È possibile rappresentare anche la visualizzazione libera.
  • È supportato sia il design chiaro che scuro ed è possibile commutare fra entrambi.
  • È possibile una parametrizzazione semplificata tramite il GPA, se il G1 deve essere utilizzato come semplice pannello di comando.
  • Inoltre, il G1 può essere utilizzato in parallelo come citofono interno. Questa funzione può essere realizzata per il sistema di citofonia Gira bifilare tramite il gateway IP SdC o anche come client SIP.

Caratteristiche in qualità di client Gira X1

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con server Gira X1.
  • Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia di Gira X1. Possono essere supportate fino a 500 funzioni Gira X1.
  • Oltre alle funzioni X1 per il controllo dell’edificio, Gira G1 presenta in qualità di client Gira X1 le seguenti funzioni:- Funzione diretta- Sistema di citofonia Gira- Servizio meteo online

Caratteristiche in qualità di client del server Gira One

  • A seconda della configurazione, è possibile utilizzare il Gira G1 come client in impianti con un Gira One Server.
  • Dopo l'attivazione il Gira G1 visualizza l'interfaccia Gira della app Gira Smart Home. Qui possono essere visualizzate fino a 250 utenze Gira One.
  • In un progetto Gira One è ammesso un massimo di 50 Gira G1.
  • Oltre alle utenze per il controllo dell’edificio, nel Gira G1 in qualità di client del server Gira One sono disponibili le seguenti funzioni:-Funzione diretta.-Sistema di citofonia Gira.-Servizio meteo online.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
PoE

Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE

Standard POE:
IEEE 802.3af

Installazione di rete:
Specifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Potenza assorbita
Massimo:
8 W
Tipico:
4 W

Collegamenti
Collegamento di rete:
RJ45
Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata del piano:
Morsetto ad innesto, fascio di linea a 5 fili

Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Numero di colori:
16,7 M
Risoluzione:
800 x 1280 px, 216 ppi
Luminosità:
340 cd/m2
Contrasto:
1:1000
Angolo di osservazione:
> 85° da qualunque direzione

Temperatura ambiente:
da +5 °C a +40 °C

Sensore di prossimità
Portata:
max 40 cm
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 10° verticale
Grado di protezione:
IP3XD

Dimensioni
Altezza di montaggio:
L 114 x H 181 x P 15 mm

Profondità di montaggio:
18 mm

Cavo di collegamento:

Collegamenti
Alimentazione di tensione:

Alimentazione di tensione:

Sensore di prossimità:

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • Modulo display, telaietto di montaggio, fascio di linea a 5 fili, cavo patch

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download