Accesso remoto sicuro tramite l’app Gira Smart Home, l’app Gira HomeServer e le app per iOS e Android del sistema di sicurezza Gira.
Accesso remoto sicuro a visualizzazioni su base web.
Sicura manutenzione e programmazione da remoto di Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 e l’interfaccia dati IP per la citofonia Gira.
Manutenzione remota sicura tramite Gira HomeServer Expert.
Manutenzione remota sicura tramite Gira Project Assistant (GPA).
Manutenzione da remoto sicura di progetti KNX tramite ETS. La programmazione e la diagnosi vengono supportate attraverso monitor bus e di gruppo.
Collegamento di Gira HomeServer al bus KNX tramite KNX Secure Tunneling.
Accesso sicuro da remoto alle pagine HTML sulla rete Smart Home.
Accesso remoto sicuro ad altri dispositivi tramite OpenVPN (ad es. sistema telefonico, sistemi di telecamere, dispositivi di rete).
Configurazione semplice della connessione VPN tramite il portale dei dispositivi Gira.
Supporto completo di KNX Secure.
Trasmissione dati sicura tramite codifica SSL/TLS.
Manutenzione remota sicura e accesso remoto sicuro tramite VPN.
Configurazione semplice della connessione VPN tramite il portale dei dispositivi Gira.
Invio di notifiche push all’app Gira Smart Home.
Supporto di una connessione tunneling Secure tra Gira HomeServer e Gira S1.
Registrazione di max 200 punti dati KNX e rappresentazione delle registrazioni in diagrammi lineari.
La registrazione dei punti dati e la rappresentazione grafica sono disponibili per apparecchi a partire dal livello indice I02 e dalla versione firmware 7. I diagrammi possono essere visualizzati anche nella app Gira Smart Home.
Nessuna visualizzazione del grafico sul Gira G1.
Il server del portale si trova in Germania ed è soggetto al diritto sui dati tedesco.
Indipendenza del provider Internet e dei router impiegati. Accesso remoto sicuro anche con connessioni IPv6 Dual Stack Lite (ad es. con Vodafone), LTE o UMTS.
Gestione degli accessi delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
Utilizzo come temporizzatore KNX.
Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD.
Segnalazione di stato delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira Smart Home, app Gira HomeServer e QuadClient.
Invio di notifiche tramite Push Notifications all’app Gira Smart Home.
Inviare le notifiche per e-mail. È possibile aggiungere un allegato all'e-mail.
Invio di notifiche via SMS o chiamata vocale tramite il servizio supplementare a pagamento seven.io o MessageBird.
I trigger delle notifiche possono essere configurati in modo personalizzato (filtri, condizioni, isteresi).
Vengono supportate fino a 50 notifiche.
Comunicazione IP KNX ottimizzata per connessioni mobili e molto lente.
Per una comunicazione sicura tra Gira X1 e Amazon Alexa e Google Assistant è necessario Gira S1.
Supporta la trasmissione rapida dall’ETS a dispositivi KNXnet/IP attraverso una connessione IP KNX diretta.
Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
Messa in servizio rapida e comoda di Gira S1 attraverso il portale apparecchi Gira.
2 GB di volume dati al mese.
Durata di utilizzo illimitata e 5 anni di funzionamento garantito del server.
Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
Aggiornamento del firmware tramite Gira Project Assistant (GPA) o tramite il sito web del dispositivo.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Tensione nominale:
24 - 30 V DC
Potenza assorbita:
2 W
Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
Scheda microSD
per la funzione di data logger KNX:
fino a 1 TB (SDXC)
Avvisi
Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni Gira KNX.
Scheda microSD non in dotazione.
Per l'invio di messaggi (Push Notification, e-mail, SMS o messaggio vocale) è necessario un impianto KNX.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.