Modulo alimentazione di tensione USB 1 modulo
Tipo A/tipo C

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 2349 00
2349 00
73,83 EUR
EAN 4010337104681
UI 1/5
SP 02
nero
Cod. art. 2369 00
2369 00
73,83 EUR
EAN 4010337075905
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  • Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

Dati tecnici

Corrente di carica:
max 3 A

Tensione nominale
Primario:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da +10 °C a +40 °C

Rendimento:
≥ 75%

Conforme alla norma:
DIN EN 60950-1/A2

Contenuto della fornitura

  • I cavi USB non sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download