Dimmer LED universale System 3000 AMG

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2365 00
2365 00
210,65 EUR
EAN 4010337031376
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Il comando avviene attraverso pulsante meccanico (contatto di chiusura), apparecchio derivato System 3000 bifilare o trifilare o apparecchio derivato System 2000 bifilare.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente (solo con apparecchio derivato System 2000 e 3000).
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Potenza allacciata a 45 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 420 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 420 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 fili:
max. 10

Lunghezza della linea
Carico:
max 100 m
Apparecchio derivato:
max 100 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Dimmer LED universale
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2365 00

PDF, 436 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download