Scatola di collegamento apparecchi Kaiser

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2486 00
2486 00
1,32 EUR
EAN 4010337031345
UI 25
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con 4 viti a cupola e 2 graffe a espansione.
  • Dimensioni secondo la norma tedesca DIN 49073.
  • Per tubi M20/M25.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
66 mm

Apertura di montaggio:
60 mm

Avvisi

  • La fornitura avviene esclusivamente nell'unità di imballaggio indicata.
  • Numero d'ordine Kaiser 1556-04

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download