Alimentazione di tensione 24 V DC 700 mA

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2570 00
2570 00
113,19 EUR
EAN 4010337025702
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
230 V AC, 50 Hz

Tensione nominale secondaria
Secondario:
24 V DC SELV

Corrente nominale secondaria:
0,7 A

Salvataggio:
Con autoripristino elettronico

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 6

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Cod. art.

PDF, 5.563 Kb

Carica


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2570 00

PDF, 49 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download