Nuovo

Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3294 01
3294 01
10,84 EUR
EAN 4010337041191
UI 10
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3294 03
3294 03
10,84 EUR
EAN 4010337041429
UI 10/100
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3294 27
3294 27
10,84 EUR
EAN 4010337041443
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 3294 28
3294 28
11,41 EUR
EAN 4010337041450
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3294 26
3294 26
14,70 EUR
EAN 4010337041436
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3294 005
3294 005
15,15 EUR
EAN 4010337065746
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3294 015
3294 015
15,15 EUR
EAN 4010337110507
UI 10
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 3294 600
3294 600
21,96 EUR
EAN 4010337045380
UI 10
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Inter. a bilanciere Veneziana ps.bil.veneziane

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download