Presa SCHUKO 16 A 250 V~
con coperchio a cerniera arancio e campo per targhetta

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
arancione
Cod. art. 4440 309
4440 309
26,68 EUR
EAN 4010337123347
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0445 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download