Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)
TX_44

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 4462 66
4462 66
25,48 EUR
EAN 4010337093497
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 4462 67
4462 67
31,45 EUR
EAN 4010337093503
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 4462 65
4462 65
31,45 EUR
EAN 4010337093480
UI 1/5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0462 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a 45 °C

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download