L’attuatore veneziana radio eNet consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole.
Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda.
Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.
Impostabile con server eNet:
Tempo per inversione della direzione.
Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari).
Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.
Comportamento in caso di black-out di rete.
Funzione di ripetitore.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
Max. 0,5 W
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Potenza allacciata motori:
1000 W
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Dimensioni:
Ø 53,0 H 28,0 mm
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.