Attuatore veneziane radio eNet 1 modulo Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5427 00
5427 00
129,36 EUR
EAN 4010337774235
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’attuatore veneziana radio eNet consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole.
  • Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
  • Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
  • È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda.
  • Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.

Impostabile con server eNet:

  • Tempo per inversione della direzione.
  • Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari).
  • Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.
  • Comportamento in caso di black-out di rete.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Potenza allacciata motori:
1000 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5427 00

PDF, 1.018 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download