Sensore di luminosità e di temperatura BT System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5466 02
5466 02
84,26 EUR
EAN 4010337047803
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0930 00.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura.
  • Funzionamento con il timer veneziane e timer System 3000, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT.
  • Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth®.
  • Ampliamento delle funzioni per il timer veneziane e timer BT System 3000, pannello di comando BT: funzione di protezione solare, crepuscolo mattutino e serale.
  • Serve come sensore di temperatura esterno per il controllo della temperatura ambiente.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Dati tecnici

Tensione nominale:
3 V DC

Batteria
Tipo:
1 x CR 2450
Nr. UN:
3091

Misurazione della luminosità:
da 5 a 80.000 lx

Campo di misura temperatura:
da -5 °C a +55 °C

Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Colore:
Bianco puro (simile a RAL 9010)

Montaggio:
da incollare all'interno, ad. es. sulle finestre

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C

Dimensioni
L x H x P:
56 x 32 x 13 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore Bluetooth di luminosità e di temperatura
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5466 02

PDF, 374 Kb

Carica


Sensore di luminosità e di temperatura BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso, dall'indice I02.

Cod. art. 5466 02

PDF, 2.526 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download