Modulo connettore a Jack 3,5 mm
Cavo breakout

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5649 03
5649 03
42,31 EUR
EAN 4010337460930
UI 1
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5649 10
5649 10
42,31 EUR
EAN 4010337460947
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero.
  • Collegamento posteriore: morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori:
max 6 mm2
Massimo:
2,5mm²
minimo:
1mm²

Collegamento
Lato posteriore:
4mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download