Modulo HDMI 2 moduli
Connettore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5671 03
5671 03
243,44 EUR
EAN 4010337461647
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5671 10
5671 10
243,44 EUR
EAN 4010337461654
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
min 20 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
  • Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l’installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine a gomito.
  • Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
  • Consiglio di installazione:
    prese elettroniche Kaiser
    Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02
    Montaggio in parete cava: Cod. art. Kaiser:9062-94
    Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download