Nuovo

Modulo fingerprint System 106 Keyless In

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
acciaio inox
Cod. art. 5551 920
5551 920
1.085,52 EUR
EAN 4010337072799
UI 1
SP 20
alluminio
Cod. art. 5551 926
5551 926
888,50 EUR
EAN 4010337072805
UI 1
SP 20
bianco traffico (verniciato)
Cod. art. 5551 902
5551 902
812,74 EUR
EAN 4010337072812
UI 1
SP 20
acciaio inox V4A
Cod. art. 5551 914
5551 914
1.152,51 EUR
EAN 4010337112860
UI 1
SP 20
bronzo
Cod. art. 5551 921
5551 921
1.152,51 EUR
EAN 4010337108252
UI 1
SP 20
nero opaco
Cod. art. 5551 925
5551 925
1.152,51 EUR
EAN 4010337108245
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
  • Messa in funzione e amministrazione tramite app.
  • Utilizzo come apparecchio autonomo con attuatori On/Off SdC Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative.
  • Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
  • Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
  • L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
  • Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
  • Protezione dei dati tramite processo di codifica.
  • Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.
  • Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.
  • Possibilità di contatto a 360° del dito.
  • Indicazione di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.
  • Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa.
  • Ronzatore di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico.
  • Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia.

Ingressi e uscite

  • Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
Sistema:
Cavo piatto, 10 poli
bus bifilare:
mediante centralina di comando (DC 26 V ± 2 V) o ZV (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Potenza assorbita
Massimo:
1 W
Modalità stand-by:
700 mW con illuminazione

relè
Caricabilità:
CA/CC 24 V /1,6 A

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Sistema:
2 strisce di prese

Immunità ESD:
circa 15 kV

Classe di protezione:
IP54

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Avvisi

  • Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  • Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo fingerprint System 106
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5551 ..

PDF, 408 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download