Presa SCHUKO 16 A 250 V~con spia di controllo e campo per targhetta
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4452 01
4452 01
28,11 EUR
EAN 4010337094630
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4452 03
4452 03
28,11 EUR
EAN 4010337094654
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4452 27
4452 27
28,11 EUR
EAN 4010337094678
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4452 28
4452 28
29,44 EUR
EAN 4010337094685
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4452 26
4452 26
34,09 EUR
EAN 4010337094661
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4452 005
4452 005
34,09 EUR
EAN 4010337094623
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4452 015
4452 015
34,09 EUR
EAN 4010337094647
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0452 ..

Accessori opzionali

Elementi di illuminazione a LED (di nuova generazione)

mod.prot.sovrat.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della fornitura

  • L'elemento di lampada fluorescente è in dotazione.
  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download