Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.
Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
Dati tecnici
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Avvisi
Collegabile anche illuminato.
Contenuto della fornitura
Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, cavo e ingresso per il condotto.
Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.