Tastiera a codice Gira Keyless In

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2605 112
2605 112
314,48 EUR
EAN 4010337074021
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Per l’utilizzo nel sistema di citofonia

Tensione alimentaz. 24 V DC 300 mA AMG centralina comando Audio AMG Centralina comando Video AMG

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tastiera codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
  • Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
  • Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
  • Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
  • Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
  • Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
  • Tasto speciale "F": Funzioni di commutazione con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
  • Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
  • Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
  • La tastiera codice può gestire fino a 255 codici.
  • Possibilità di codici fino a 32 cifre.
  • Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
  • Indicazione di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
  • Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia Gira.
  • Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad es. codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna.

Ingressi e uscite

  • Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
alimentazioni ausiliarie:
24 V DC ±5%
dal sistema di citofonia:
DC 26 V ± 2 V

relè
Numero:
2
Contatti:
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità:
CA/CC 24 V /1,6 A

Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia:
1 strisce di prese
relè:
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Immunità ESD:
Fino a 16 kV

Profondità di montaggio:
35 mm

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +70 °C

Avvisi

  • Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  • Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Tastiera codice
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2605 ..

PDF, 403 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download