Radio RDS da incasso con un altoparlante
Pannello di comando con design vetro nero, System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2280 01
2280 01
165,50 EUR
EAN 4010337067986
UI 1
SP 03
bianco puro brillante
Cod. art. 2280 03
2280 03
165,50 EUR
EAN 4010337068013
UI 1
SP 03
bianco puro satinato
Cod. art. 2280 27
2280 27
165,50 EUR
EAN 4010337076056
UI 1
SP 03
antracite
Cod. art. 2280 28
2280 28
167,76 EUR
EAN 4010337068044
UI 1
SP 03
color alluminio
Cod. art. 2280 26
2280 26
171,16 EUR
EAN 4010337068020
UI 1
SP 03
aspetto in vetro nero
Cod. art. 2280 05
2280 05
177,49 EUR
EAN 4010337889175
UI 1
SP 03
nero opaco
Cod. art. 2280 005
2280 005
171,16 EUR
EAN 4010337038054
UI 1
SP 03
grigio opaco
Cod. art. 2280 015
2280 015
171,16 EUR
EAN 4010337083924
UI 1
SP 03
acciaio inox
Cod. art. 2280 600
2280 600
177,50 EUR
EAN 4010337021070
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Radio FM con display RDS per il montaggio da incasso.
  • La radio RDS da incasso è formata da un modulo radio con pannello di comando e un modulo altoparlante con copertura.
  • Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione.
  • L’altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti.
  • La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono.
  • Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora.
  • La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
  • La radio RDS da incasso dispone di due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un’emittente semplicemente azionando un tasto.
  • Mediante l’ingresso per apparecchio derivato la radio può essere accesa, ad es. insieme a un interruttore luce o a un interruttore automatico insieme all’illuminazione dell’ambiente.
  • Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad es. lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo cinch audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio.
  • Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo.
  • Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione.

Dati tecnici

Gamma di frequenze:
87,50 - 107,90 MHz

Tensione nominale:
230 V AC

Collegamento:
Morsetti a vite

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
Rete:
2,5mm²
Allacciamento altoparlante/AUX:
1,5mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228001

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228001

IFC, 94 Kb

Carica


Radio RDS da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 ..
2284 ..

PDF, 163 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download