Sensore energia radio eNet 1 modulo Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5471 00
5471 00
98,32 EUR
EAN 4010337774365
UI 1/5
SP 42
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
  • I sensori energia eNet a radiofrequenza consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet.
  • Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata.
  • Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica.
  • Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata.
  • Sincronizzazione dell’ora con il server eNet.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Campo di misura
Energia elettrica:
da 0 mA a 16 A
Potenza elettrica:
da 0 a 3680 W
Consumo di energia:
0 ... 99999 kWh

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Corrente nominale assorbita dal carico:
16 A

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Dimensionin mm

Ø 53 H 23

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore energia a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5471 00

PDF, 888 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download