Elemento di illuminazione per scatola sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1067 01
1067 01
25,21 EUR
EAN 4010337105169
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 1067 03
1067 03
25,21 EUR
EAN 4010337107088
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza assorbita:
0,05 W / 1,65 mA

Intensità luminosa:
0,2 cd

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download