Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce 212900

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di regolare singole stanze con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
  • Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
  • Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
  • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
  • Comando manuale delle uscite.
  • Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite valvola

  • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
  • Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
  • Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
  • Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).

Regolatore della temperatura ambiente

  • 6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
  • Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
  • Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
  • Richiesta automatica di calore e freddo: l’attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un’uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L’attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
  • Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
  • Riconoscimento automatico delle finestre aperte alla riduzione della temperatura o mediante il contatto a finestra incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l’ingresso binario per analizzare il contatto di commutazione di una pompa di calore per trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Misurazione della temperatura ambiente tramite pulsante a 1 o 2 moduli: calcolo automatico del valore medio quando all'uscita sono assegnati più tasti per la misurazione della temperatura ambiente.

Dati tecnici

Sup­por­to Gira One:
Twi­sted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Ten­sio­ne di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Usci­te:
6

re­go­la­to­re:
6

Tipo di con­tat­to:
Triac

Ten­sio­ne di com­mu­ta­zio­ne:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Cor­ren­te di com­mu­ta­zio­ne:
da 5 a 160 mA

Cor­ren­te di ac­cen­sio­ne:
max. 1,5 A (2 s)

Nu­me­ro di azio­na­men­ti per usci­ta
Azio­na­men­ti 230 V AC:
4
Azio­na­men­ti 24 V AC:
2

Se­zio­ne dei con­dut­to­ri:
max. 4 mm²

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
da -5 °C a +45 °C

Cor­ren­te as­sor­bi­ta:
4,5 - 10 mA

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Carica


Download (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2139 00

PDF, 5.172 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download

Consenso ai cookie

Cliccando su "Accetta tutti", l'utente acconsente all'utilizzo di cookie e tecnologie simili da parte di Gira e all'elaborazione dei dati di utilizzo del sito web per migliorare il sito stesso e per creare il profilo dell'utente al fine di visualizzare pubblicità personalizzata. Si prega di notare che Gira condivide anche le informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente con partner per social media, pubblicità e analisi.

L'utente acconsente anche alla trasmissione, per le finalità di cui sopra, da parte di Gira e di terzi dei dati di utilizzo del sito web nei cosiddetti Paesi terzi non sicuri al di fuori della CEE anche se in tale frangente non viene garantito un livello di protezione dei dati comparabile a quello previsto secondo il diritto della UE. Sussiste anche il rischio di accesso, da parte delle autorità locali, ai dati trattati e limitazione o esclusione dei diritti degli interessati.

È possibile modificare in qualsiasi momento le proprie impostazioni facendo clic sul link "Impostazioni sui cookie". Qui è possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto retroattivo.
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
  • Sito del cliente commerciale: preimpostazioni e preferenze. Compresi nome, indirizzo ed e-mail se viene compilato un modulo di contatto. (Da riutilizzare con un altro modulo all'interno della stessa sessione), indirizzo IP (anonimizzato)
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
Finalità del trattamento dei dati:Serve a mantenere lo stato della configurazione dell'Home Assistant nell'ambito dell'utilizzo di Gira Home Assistant

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, ID della configurazione - un riferimento personale si ha solo quando la configurazione è completata (personale tecnico selezionato e inserire i dati)
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), classificazione del gruppo target (committente/utente finale, artigiano specializzato, progettista, grossista, architetto)
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato/abbreviato), regione approssimativa del visitatore, browser e plug-in utilizzati, impostazione della lingua del browser, ora di richiamo della pagina, tempo di caricamento, sistema operativo, dimensioni dello schermo, referrer, ora delle visite precedenti, numero di visite
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
Finalità del trattamento dei dati:Verifica se l'inserimento dei dati sui siti web è effettuato da un essere umano o da un programma automatizzato

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web. Google Analytics analizza, tra l'altro, la provenienza dei visitatori e il tempo di permanenza sulle singole pagine consentendo così una migliore ottimizzazione delle pagine e delle funzioni.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di video

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Con Hotjar possiamo creare una sorta di immagine termica delle pagine selezionate. Questo consente di vedere come gli utenti si muovono all'interno del sito. Vediamo dove cliccano, quanto scorrono e come si muovono all'interno della pagina.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di mappe interattive

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Per rilevare gli interessi dell'utente e mostrare prodotti adeguati.

Finalità del trattamento dei dati:Con Doubleclick è possibile attivare e gestire annunci pubblicitari su un sito web. Quando, dove e con quale frequenza questi annunci devono apparire è controllato dall'operatore tramite le campagne.
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Tracciando l'utilizzo delle offerte Gira, i processi di marketing e di vendita di Gira possono essere digitalizzati e automatizzati. La segmentazione degli abbonati/dei visitatori del sito web consente di fornire informazioni mirate e più personalizzate. Una maggiore attenzione può aumentare le attività di follow-up e incrementare inoltre la soddisfazione dei clienti.

Categorie di dati personali:Data e ora, tipo (oggetto, ad es. eMailing, LeadPage), referrer del browser, user agent, ID del link (opzionale), ID dell'oggetto, informazioni opzionali dipendenti dall'oggetto, parametri di trasferimento individuali, coordinate geografiche o in alternativa coordinate geografiche basate su IP (per i moduli con inserimento dell'indirizzo) tramite Locr GmbH (raccolta di indirizzi postali senza nome e cognome) con ubicazione del server in Germania
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
Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web, utilizzo delle informazioni per l'attivazione di inserzioni pubblicitarie su misura su LinkedIn (retargeting)
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
Trasferimento verso un paese terzo:I dati personali dell'utente non vengono inoltrati a Paesi terzi. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali a Paesi terzi da parte di LinkedIn si rimanda qui alla rispettiva Informativa sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne. Google Ads utilizza i dati per inserire gli annunci pubblicitari di Gira su siti web, piattaforme di social media, risultati di ricerca e altre piattaforme digitali e per misurare il successo delle campagne pubblicitarie.

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica
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
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni