Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero.
Collegamento posteriore: morsetti a vite.
Dati tecnici
Sezione dei conduttori:
max 6 mm2
Massimo:
2,5mm²
minimo:
1mm²
Collegamento
Lato posteriore:
4mm²
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.